ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダンパー ウレタンゴム(UR)

ダンパー ウレタンゴム(UR) 4979874264558
通常単価(税別)
1,485円
税込単価
1,634円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はウレタンゴム(U)。・耐摩耗性、耐油性に優れる。【用途】・BOX内の緩衝材、保護に。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

4979874264558
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874264558の仕様・寸法情報

分類
ウレタン
材質
[特殊合成ゴム] ウレタンゴム(UR)
接着・テープ・粘着シート有無
[シール無] なし
厚み(mm)
30
幅、または外径(mm)
400
長さ(mm)
500
JANコード
4979874264558
入り数(ヶ)
1

商品情報

ダンパー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874264558
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485円
( 1,634円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はウレタンゴム(U)。
・耐摩耗性、耐油性に優れる。
【用途】
・BOX内の緩衝材、保護に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンパー ウレタンゴム(UR)の型番4979874264558のページです。 型番4979874264558に関する仕様情報を記載しております。
ダンパー ウレタンゴム(UR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパー ウレタンゴム(UR)
ウレタンフォーム波型 PUF
オームフレックス EASシリーズ
セルダンパー BFシリーズ
エプトシーラ ST付き
導電ゴムスポE4385
メーカー八幡ねじ和気産業イノアックイノアック八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,485円3,132円 -7,134円 -8,654円 -1,025円2,918円
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目4日目4日目
分類ウレタンスポンジスポンジスポンジゴムゴム
材質ウレタンゴム(UR)ウレタンフォーム発泡ウレタン発泡ウレタンEPDMEPDM
接着・テープ・粘着シート有無なしシール無シール無シール無シートなしなし
厚み(mm)303010553
幅、または外径(mm)40040010005003001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました