ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CRスポンジ(粘着付き)

CRスポンジ(粘着付き) 4979874061805
通常単価(税別)
611円
税込単価
672円
通常出荷日:4日目

材質はクロロプレンゴムです。薄いですが、クッション性が有ります。両面テープ付きなので対象分に貼りつけら...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

4979874061805
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874061805の仕様・寸法情報

分類
スポンジ
材質
クロロプレン(CR)
接着・テープ・粘着シート有無
[シール付] シール付
厚み(mm)
1
幅、または外径(mm)
200
長さ(mm)
300
JANコード
4979874061805
入り数(ヶ)
1

商品情報

CRスポンジ(粘着付き):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874061805
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611円
( 672円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はクロロプレンゴムです。薄いですが、クッション性が有ります。両面テープ付きなので対象分に貼りつけられます。性質上、収縮する事があります。戸当たり緩衝材、クッション材です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRスポンジ(粘着付き)の型番4979874061805のページです。 型番4979874061805に関する仕様情報を記載しております。
CRスポンジ(粘着付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRスポンジ(粘着付き)
エプトシーラ ST付き
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
オームフレックス EASシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
ナイロンハードスポンジ
メーカー八幡ねじ八幡ねじイノアックイノアック和気産業トラスコ中山
通常価格611円1,025円679円7,134円 -3,132円 -1,518円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜9日目
分類スポンジゴムスポンジスポンジスポンジスポンジ
材質クロロプレン(CR)EPDM発泡ポリエチレン発泡ウレタンウレタンフォームウレタンスポンジ
接着・テープ・粘着シート有無シール付シートなしシール無シール無シール無シール無
厚み(mm)154103035
幅、または外径(mm)2003006001000400115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました