ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電池ばね 両極W型【2個入り】

電池ばね 両極W型 4979874878663
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は銅(ニッケルめっき)。【用途】・両極用電池バネ。・単4用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

4979874878663
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

4979874878663の仕様・寸法情報

材質
銅(ニッケルめっき)
線径(mm)
0.55
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
8.5
仕様
単3W型(+極)
JANコード
4979874878663

商品情報

電池ばね 両極W型:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874878663
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897円
( 987円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は銅(ニッケルめっき)。
【用途】
・両極用電池バネ。
・単4用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電池ばね 両極W型の型番4979874878663のページです。 型番4979874878663に関する仕様情報を記載しております。
電池ばね 両極W型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ばね 両極W型
電池ばね 両極コイル
電池ばね(板)
電池ばね 板ばねタイプ
電池ばね 線ばねタイプ
円錐ばね
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじアキュレイトアキュレイトサミニ
通常価格897円615円 -669円 -174円 -145円 -100円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質銅(ニッケルめっき)銅(ニッケルめっき)銅(ニッケルめっき)---
線径(mm)0.55-----
幅(mm)9.5-----
高さ(mm)8.57.5----
仕様単3W型(+極)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電池ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました