17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電池ばね 両極コイル【2個入り】

電池ばね 両極コイル
通常単価(税別)
615円~642円
税込単価
677円~706円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は銅(ニッケルめっき)。【用途】・両極用電池バネ。・単3用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

電池ばね 両極コイル:関連画像

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

幅

(mm)

仕様

JANコード

最小発注数量
0.55
9
単3コイル(+極)
4979874878649
1パック

2個入り

0.5
7
単4コイル(+極)
4979874878670
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615円
( 677円 )
4日目
642円
( 706円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は銅(ニッケルめっき)。
【用途】
・両極用電池バネ。
・単3用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電池ばね 両極コイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ばね 両極コイル
電池ばね 両極W型
電池ばね(板)
電池ばね 板ばねタイプ
電池ばね 線ばねタイプ
円錐ばね
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじアキュレイトアキュレイトサミニ
通常価格615円-897円669円 -174円 -145円 -100円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質銅(ニッケルめっき)銅(ニッケルめっき)銅(ニッケルめっき)---
高さ(mm)7.58.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電池ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト