17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 自由角度 θ

  • 内径 ID

    ~mm
  • ねじり角度 Фd2(deg)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 巻数 n

    ~mm
  • アーム長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キックばね(SUS304-WPB)

キックばね(SUS304-WPB)
通常単価(税別)
443円~749円
税込単価
487円~824円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はステンレス(SUS304-WPB)です。【用途】・回転方向に対しての荷重に利用するのに...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

キックばね:関連画像

型番リスト

表示件数

自由角度 θ

内径 ID

ねじり角度 Фd2

(deg)

線径 d

(φ)

巻数 n

アーム長さ

JANコード

最小発注数量
90°コイル右巻
φ4
64
0.5
3
16
4979874001801
1個
90°コイル右巻
φ5
66
0.6
3
20
4979874001818
1個
90°コイル右巻
φ6
57
0.8
3
24
4979874001825
1個
90°コイル右巻
φ8
67
0.9
3
32
4979874001917
1個
90°コイル右巻
φ9
54
1.2
3
36
4979874001924
1個
90°コイル右巻
φ12
68
1.6
4
48
4979874001955
1個
180°コイル右巻
φ4
64
0.5
3
16
4979874001979
1個
180°コイル右巻
φ5
66
0.6
3
20
4979874001986
1個
180°コイル右巻
φ6
57
0.8
3
24
4979874001993
1個
180°コイル右巻
φ8
67
0.9
3
32
4979874002082
1個
180°コイル右巻
φ9
54
1.2
3
36
4979874002099
1個
180°コイル右巻
φ12
68
1.6
4
48
4979874002105
1個
135°コイル右巻
φ3
63
0.4
3
12
4979874878571
1個
135°コイル右巻
φ4
64
0.5
3
16
4979874878588
1個
135°コイル右巻
φ5
66
0.6
3
20
4979874878595
1個
135°コイル右巻
φ6
57
0.8
3
24
4979874878601
1個
135°コイル右巻
φ8
67
0.9
3
32
4979874878618
1個
135°コイル右巻
φ9
54
1.2
3
36
4979874878625
1個
135°コイル右巻
φ12
68
1.6
4
48
4979874878632
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443円
( 487円 )
4日目
443円
( 487円 )
4日目
457円
( 503円 )
4日目
457円
( 503円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
516円
( 568円 )
4日目
443円
( 487円 )
4日目
443円
( 487円 )
4日目
481円
( 529円 )
4日目
481円
( 529円 )
4日目
602円
( 662円 )
4日目
749円
( 824円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
526円
( 579円 )
4日目
526円
( 579円 )
4日目
541円
( 595円 )
4日目
600円
( 660円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレス(SUS304-WPB)です。
【用途】
・回転方向に対しての荷重に利用するのに便利なばねです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キックばね(SUS304-WPB)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
軸の回転
4
満足度:4.0
ホームセンター等でばねを探していたが、サイズや数値を指定できてとても便利だと感じた。 これからも利用したい。
0人が参考にしています。
軸の回転に使用
5
満足度:5.0
以前からホームセンターなどの量販店で探していたが理想的な物が見つからなかったけど、ようやくサイズと向きで求めていた物が見...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キックばね(SUS304-WPB)
トーションばね
ねじりばね
ダブルトーションばね
ねじりコイルばね
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ねじりばね
メーカー八幡ねじアキュレイトミスミサミニ昌和発條製作所ミスミ
通常価格443円-72円 --298円 -1,357円 --
通常出荷日4日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスSUS304WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304WP-BSUS304-WPB
材質詳細SUS304-WPB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト