ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
4979874860408
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい。ぶら下げたり、吊ったりする作業に使用。
フジワラ
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm
通常価格(税別):2,274円〜
固定ブロック タテ型1車90mm
通常価格(税別):12,857円〜
滑車(シーブ)
通常価格(税別):6,785円〜
固定ブロック タテ型1車50mm
通常価格(税別):2,885円〜
水本機械製作所
ステンレス 豆ブロック
通常価格(税別):3,303円〜
固定ブロック オープン型タテ型1車50mm
通常価格(税別):1,625円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード