17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン ブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステン ブロック

販売終了

型番

4979874004758

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

材質はステンレスで錆びにくい。シーブ(車)はナイロン製で黒色。サイズ=車輪径(mm)。ロープを通し、滑車として使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
サイズ
スイブル25
JANコード
4979874004758
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
全長(mm)
45
幅(mm)
29
使用荷重(kgf)
32
車輪径(φmm)
25
使用ロープ径(φmm)
5~6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト