17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッキ付切断ワイヤー(6X7)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メッキ付切断ワイヤー(6X7)

販売終了

型番

4979874041463

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

材質は鉄で、防錆性向上のため亜鉛めっきが施されている。グリップルやワイヤーロックなどを組み合わせて、吊りや固定に使用する。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
サイズ
2パイ×10M
JANコード
4979874041463
材質
鉄(亜鉛めっき処理)
線径(mm)
2
構造
6×7
使用荷重(kgf)
30
全長(M)
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト