17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 全長(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

なまし線

なまし線
通常単価(税別)
653円~5,356円
税込単価
718円~5,892円
通常出荷日:4日目

材質は鉄。各種結束用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

なまし線:関連画像

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

線径

(mm)

番手

全長

(M)

最小発注数量
#10×45M
4979874061515
3.2
#10
45
2個
#12×72M
4979874061522
2.6
#12
72
2個
#10×10kg
4979874067135
3.2
#10
150
1個
#12×10kg
4979874067142
2.6
#12
240
1個
#8×3KG
4979874271594
4
#8
30
2個
#10×15m
4979874856012
3.2
#10
15
5個
#12×24m
4979874856029
2.6
#12
24
5個
#14×20m
4979874856036
2
#14
20
5個
#16×20m
4979874856043
1.6
#16
20
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267円
( 2,494円 )
4日目
2,273円
( 2,500円 )
4日目
5,066円
( 5,573円 )
4日目
5,356円
( 5,892円 )
4日目
1,978円
( 2,176円 )
4日目
775円
( 853円 )
4日目
769円
( 846円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目
653円
( 718円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質は鉄。各種結束用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

なまし線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なまし線
バインド線
ピアノ線(ミニ)
ステンレス硬線(10M)
カラーバーブ針金
アンテナ用針金(20m)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格653円-709円 -610円 -1,004円 -1,502円776円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質鉄ナマシ鉄線(PE皮膜処理)SWP-Aステンレスメッキ線材(ビニール皮膜処理)鉄(PE被膜処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート