ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンバーブ針金

ステンバーブ針金 4944825548131
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円
通常出荷日:4日目

材質はステンレスで錆びにくい。危険場所への立入防止、動物などの侵入防止など。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

4944825548131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4944825548131の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
サイズ
#16×20M
JANコード
4944825548131
材質
ステンレス
線径(mm)
1.6
番手
#16
全長(M)
20
-
-

商品情報

ステンバーブ針金:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4944825548131

サイズ

JANコード

全長

(M)

最小発注数量
#16×20M
4944825548131
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980円
( 2,178円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスで錆びにくい。危険場所への立入防止、動物などの侵入防止など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンバーブ針金の型番4944825548131のページです。 型番4944825548131に関する仕様情報を記載しております。
ステンバーブ針金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンバーブ針金
バーブ針金
カラーバーブ針金
アンテナ用針金(20m)
YHロープ・両端フック
ビニールワイヤー 透明
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,980円1,338円 -1,502円776円1,032円977円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー(金具付)ワイヤー
材質ステンレス亜鉛メッキ軟質線材メッキ線材(ビニール皮膜処理)鉄(PE被膜処理)鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)鉄(PVC被膜処理)
線径(mm)1.61.622φ4(φ3)3.2
番手#16#16#14#14--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト