17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーバーブ針金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラーバーブ針金

販売終了

型番

4944825548117

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

芯線がめっき線で、ビニール被膜処理がされている。刺はアルミ。危険場所への立入防止、動物などの侵入防止など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
サイズ
#14×20M
JANコード
4944825548117
材質
メッキ線材(ビニール皮膜処理)
線径(mm)
2
番手
#14
全長(M)
20
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト