17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス硬線(10M)

ステンレス硬線(10M)
通常単価(税別)
1,004円~2,650円
税込単価
1,104円~2,915円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。【用途】・垂直、水平用、石鹸など切断用、各種手芸用、模型用など...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス硬線(10M):関連画像

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

線径

(mm)

最小発注数量
0.3mm
4979874859266
0.3
5個
0.5mm
4979874859273
0.5
5個
0.7mm
4979874859297
0.7
5個
0.9mm
4979874859303
0.9
5個
1.2mm
4979874859310
1.2
5個
2.0mm
4979874859334
2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004円
( 1,104円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
1,139円
( 1,253円 )
4日目
1,407円
( 1,548円 )
4日目
2,650円
( 2,915円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
【用途】
・垂直、水平用、石鹸など切断用、各種手芸用、模型用など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス硬線(10M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス硬線(10M)
アンテナ用針金(20m)
ビニールワイヤー 透明
バインド線
ピアノ線(ミニ)
なまし線
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,004円-776円977円709円 -610円 -653円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質ステンレス鉄(PE被膜処理)鉄(PVC被膜処理)ナマシ鉄線(PE皮膜処理)SWP-A鉄
全長(M)10208---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト