17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプバンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプバンド

販売終了

型番

4979874033833

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質は鉄でユニクロめっき。
【用途】
・パイプの固定止めとして、2個1セットでパイプ両側より挟み込みボルトで固定して使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

適用管 種類
鋼管/塩ビ管
サイズ
No.20
適合サイズ(mm)
60.5
穴径
13
JANコード
4979874033833
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト