メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミコロコンwフレーム用端面キャップ

通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミコロコンW フレーム(GFC-082)専用の端面キャップです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GFK-N13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFK-N13の仕様・寸法情報

種類
関連部品
仕様
キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2
本体材質
アルミ板
対応シリーズ
グリーンフレームN

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコロコンW フレーム(GFC-082)専用の端面キャップです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンwフレーム用端面キャップの型番GFK-N13のページです。 型番GFK-N13に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコンwフレーム用端面キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンwフレーム用端面キャップ
アルミコロコンLowフレーム用端面キャップ
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
アルミコロコンワイドLowフレーム用端面キャップ
コロコンワイドフックA
コロコンワイドフックB
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格513円445円562円584円622円634円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
仕様キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2キット内容:キャップ×1、なべタッピングネジ4×8×2板金曲げ仕様板金曲げ仕様
本体材質アルミ板アルミ板アルミ板アルミ板SPHCSPHC
対応シリーズグリーンフレームNグリーンフレームSグリーンフレームNグリーンフレームN/SGFC-023/GFC062GFC-023/GFC060/GFC062
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました