メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm

    型番:

    GFC-083/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    GFC-083/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    搬送長さ L(mm)
    100 ~ 4000
    フレーム材質
    アルミ押出材
    -
    -

    商品情報

    外形図

    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm 外形図

    ※モジュール挿入時最小寸法150mm、切断推奨寸法150mmピッチ、最大寸法3900mm(モジュール26個分)

    製品仕様

    型番長さ材質質量環境対応コロコンモジュール
    GFC-083100~4,000mmアルミ押出材2.31kg/mRoHS10対応品3520P50 GFC-A43
    2920P30 GFC-A44
    1425P15 GFC-A45
    3525P50フラット GFC-A67
    2925P30フラット GFC-A63
    ベアリングコロコンモジュール GFC-A17

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-083/L[100-4000/0.1]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コロコンモジュールを直角に設置できるコロコンフレームです。
    ・コンテナやボックスなどを使用しない「実のみ搬送」が可能なほか、角度を変えて取り付けることで、異形なアイテムも運ぶことができます。
    ・両サイドや下部にGF-N(28mm)の掴み形状があり、クロスコネクタ、ダブルコネクタなどで直接取り付けが可能です。
    ・端部にアルミコロコンV用端面キャップ(GFK-N14)を取り付けてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンwフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコン3520P50
    アルミコロコン2920P30
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格----4,795円 -6,233円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目5日目〜
    種類関連部品関連部品関連部品関連部品コロコンローラコロコンローラ
    フレーム材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト