メカニカル部品技術窓口
SMC社のエアスライドテーブルです。【特長】・許容運動エネルギー向上・機能、メンテナンスを考慮したテー...
詳細を確認| シリンダ内径(mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管接続口径 | M5×0.8 | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 作動方式 | 複動形 | |||||
| 使用圧力 | 0.15~0.7MPa注1)(エンドロック:0.35~0.7MPa) | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃ | |||||
| 使用速度範囲 (平均作動速度) | 50~500mm/s (ダンパ付メタルストッパ:50~300mm/s) (メタルストッパ:50~200mm/s) デジタルカタログP.83の標準ストローク表の※は50~300mm/s | |||||
| クッション (アジャスタなしの場合) | 内部ラバークッション | |||||
| クッション (アジャスタ付の場合) | ダンパ付メタルストッパ、ラバーストッパ ショックアブソーバ、メタルストッパ | |||||
| 給油 | 無給油 | |||||
| オートスイッチ | 無接点オートスイッチ、有接点オートスイッチ(2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式) | |||||
| ストローク長さの許容差 | +2~0mm | |||||
注1)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力はデジタルカタログP.86の値になります。最低使用圧力以下で使用する場合は繰返し精度が悪くなります。
ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力:ダンパ出っ張部を押切り、メタル部と接するために必要な圧力です。
シリンダ内径φ20のショックアブソーバ付の場合、使用圧力は0.15~0.6MPaになります。
デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られます。(単位:N)
| シリンダ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| 6 | 3 | OUT | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 |
| IN | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | ||
| 8 | 4 | OUT | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 |
| IN | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 12 | 6 | OUT | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
| IN | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | ||
| 16 | 6 | OUT | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 |
| IN | 346 | 69 | 104 | 138 | 173 | 207 | 242 | ||
| 20 | 8 | OUT | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| IN | 528 | 106 | 158 | 211 | 264 | 317 | 369 | ||
| 25 | 10 | OUT | 982 | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| IN | 825 | 165 | 247 | 330 | 412 | 495 | 577 | ||
注)ダンパ付メタルストッパを位置決め等で使用時はダンパの押切力により理論出力が異なります。詳細につきましてはアジャスタ仕様デジタルカタログP.86をご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,159円 ( 24,375円 ) | 1日目 |
26,647円 ( 29,312円 ) | 19日目 |
31,976円 ( 35,174円 ) | 19日目 |
32,164円 ( 35,380円 ) | 19日目 |
32,164円 ( 35,380円 ) | 19日目 |
28,937円 ( 31,831円 ) | 19日目 |
34,266円 ( 37,693円 ) | 19日目 |
31,695円 ( 34,865円 ) | 19日目 |
25,338円 ( 27,872円 ) | 19日目 |
30,106円 ( 33,117円 ) | 19日目 |
30,668円 ( 33,735円 ) | 19日目 |
31,135円 ( 34,249円 ) | 19日目 |
34,898円 ( 38,388円 ) | 19日目 |
37,483円 ( 41,231円 ) | 19日目 |
38,193円 ( 42,012円 ) | 19日目 |
29,826円 ( 32,809円 ) | 19日目 |
51,162円 ( 56,278円 ) | 6日目 |
52,228円 ( 57,451円 ) | 6日目 |
28,897円 ( 31,787円 ) | 19日目 |
58,021円 ( 63,823円 ) | 6日目 |
52,583円 ( 57,841円 ) | 6日目 |
53,647円 ( 59,012円 ) | 6日目 |
52,051円 ( 57,256円 ) | 6日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 6日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 6日目 |
51,517円 ( 56,669円 ) | 6日目 |
52,583円 ( 57,841円 ) | 6日目 |
29,085円 ( 31,994円 ) | 19日目 |
52,051円 ( 57,256円 ) | 6日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 6日目 |
54,183円 ( 59,601円 ) | 6日目 |
53,647円 ( 59,012円 ) | 6日目 |
52,583円 ( 57,841円 ) | 6日目 |
26,606円 ( 29,267円 ) | 19日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 19日目 |
39,883円 ( 43,871円 ) | 19日目 |
35,115円 ( 38,627円 ) | 19日目 |
38,013円 ( 41,814円 ) | 19日目 |
39,188円 ( 43,107円 ) | 19日目 |
38,481円 ( 42,329円 ) | 19日目 |
29,507円 ( 32,458円 ) | 19日目 |
31,376円 ( 34,514円 ) | 19日目 |
31,937円 ( 35,131円 ) | 19日目 |
32,685円 ( 35,954円 ) | 19日目 |
31,842円 ( 35,026円 ) | 19日目 |
36,278円 ( 39,906円 ) | 19日目 |
32,123円 ( 35,335円 ) | 19日目 |
32,685円 ( 35,954円 ) | 19日目 |
35,634円 ( 39,197円 ) | 19日目 |
32,402円 ( 35,642円 ) | 19日目 |
32,123円 ( 35,335円 ) | 19日目 |
31,563円 ( 34,719円 ) | 19日目 |
24,497円 ( 26,947円 ) | 19日目 |
28,984円 ( 31,882円 ) | 19日目 |
33,753円 ( 37,128円 ) | 19日目 |
34,313円 ( 37,744円 ) | 19日目 |
33,940円 ( 37,334円 ) | 19日目 |
34,501円 ( 37,951円 ) | 19日目 |
31,608円 ( 34,769円 ) | 19日目 |
36,939円 ( 40,633円 ) | 19日目 |
SMC社のエアスライドテーブルです。
【特長】
・許容運動エネルギー向上
・機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状
・取付は従来品MXQシリーズと同等
・豊富なストロークアジャスタ(オプション)
・全高は従来品同等
・オートスイッチの視認性を向上
・従来品と取付互換性を持たせた製品

SMC
エアスライドテーブル/MXWシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/MXWシリーズです。リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニットとなっていて、どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定です。用途によって比較検討可能です。

SMC
エアスライドテーブル/MXYシリーズ
SMC社のエアスライドテーブル/MXYシリーズです。リニアガイドにマグネット式ロッドレスシリンダを内蔵したロングストローク、高剛性、軽量、コンパクトなスライドテーブルの仕様になっています。用途によって比較検討可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):14,754円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,704円~

SMC
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
0通常価格(税別):161円~

AirTAC(エアタック)
マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズ
0通常価格(税別):12,164円~

CKD
複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ
3通常価格(税別):21,939円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ
0通常価格(税別):1,267円~

SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,102円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
4通常価格(税別):8,465円~