メカニカル部品技術窓口
SMC社のエアスライドテーブルです。【特長】・許容運動エネルギー向上・機能、メンテナンスを考慮したテー...
詳細を確認
注1)ワーク固定用ボルトが長すぎますとガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。最大ねじ込深さと最小ねじ込深さの間になる長さのボルトをご使用ください。
注2)テーブルは磁性体でできているためマグネット等を付けると磁化されてしまいオートスイッチが誤作動します。

※上記以外の寸法は標準形と同じです。
寸法表
| 型式 | F | G | GB | H | HB | I | J | M | N | NN | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXQ8C-10Z | 25 | 15 | 9 | 25 | 37 | 10 | 26.5 | 68.5 | 4 | 2 | 51 | 61 |
| MXQ8C-20Z | 25 | 22 | 16 | 28 | 40 | 14 | 32.5 | 78.5 | 4 | 2 | 61 | 71 |
| MXQ8C-30Z | 26 | ― | 26 | ― | 40 | 14.5 | 42 | 88.5 | 6 | 3 | 71 | 81 |
| MXQ8C-40Z | 32 | 14 | 27 | 31 | 55 | 20 | 52.5 | 104.5 | 6 | 3 | 87 | 97 |
| MXQ8C-50Z | 46 | 16 | 54 | 29 | 55 | 37 | 62.5 | 131.5 | 6 | 4 | 114 | 124 |
| MXQ8C-75Z | 50 | 15 | 56 | 30 | 55 | 10 | 91.5 | 156.5 | 6 | 4 | 116 | 126 |

注1)ワーク固定用ボルトが長すぎますとガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。最大ねじ込深さと最小ねじ込深さの間になる長さのボルトをご使用ください。
注2)テーブルは磁性体でできているためマグネット等を付けると磁化されてしまいオートスイッチが誤作動します。

※上記以外の寸法は標準形と同じです。
寸法表
| 型式 | F | G | GB | H | HB | I | J | M | N | NN | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXQ12C-10Z | 28 | 17 | 11 | 32 | 46 | 11 | 32 | 82.5 | 4 | 2 | 62.5 | 75 |
| MXQ12C-20Z | 28 | 19 | 11 | 32 | 48 | 13 | 32 | 92.5 | 4 | 2 | 64.5 | 77 |
| MXQ12C-30Z | 38 | 21 | 11 | 40 | 58 | 15 | 40 | 102.5 | 4 | 2 | 74.5 | 87 |
| MXQ12C-40Z | 34 | ― | 27 | ― | 60 | 23 | 50 | 120.5 | 6 | 3 | 92.5 | 105 |
| MXQ12C-50Z | 34 | 11 | 37 | 39 | 60 | 23 | 60 | 130.5 | 6 | 3 | 102.5 | 115 |
| MXQ12C-75Z | 36 | 25 | 41 | 36 | 100 | 42 | 85 | 174.5 | 8 | 4 | 146.5 | 159 |
| MXQ12C-100Z | 36 | 14 | 66 | 36 | 100 | 42 | 110 | 199.5 | 10 | 5 | 171.5 | 184 |
| シリンダ内径(mm) | 8 | 12 |
|---|---|---|
| 配管接続口径 | M5×0.8 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 作動方式 | 複動形 | |
| 使用圧力 | 0.15~0.7MPa注) (エンドロック:0.35~0.7MPa) | |
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃ | |
| 使用速度範囲 (平均作動速度) | 50~500mm/s (ダンパ付メタルストッパ:50~300mm/s) (メタルストッパ:50~200mm/s) | |
| クッション (アジャスタなしの場合) | 内部ラバークッション | |
| クッション (アジャスタ付の場合) | ダンパ付メタルストッパ、ラバーストッパ ショックアブソーバ、メタルストッパ | |
| 給油 | 無給油 | |
| オートスイッチ | 無接点オートスイッチ、有接点オートスイッチ (2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ (2線式、3線式) | |
| ストローク長さの許容差 | +2~0mm | |
注)ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力は0.3MPaになります。最低使用圧力以下で使用する場合は繰返し精度が悪くなります。
ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力:ダンパ出っ張部を押切り、メタル部と接するために必要な圧力です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,719円 ( 24,991円 ) | 6日目 |
30,860円 ( 33,946円 ) | 19日目 |
29,880円 ( 32,868円 ) | 19日目 |
36,605円 ( 40,266円 ) | 19日目 |
29,499円 ( 32,449円 ) | 19日目 |
34,266円 ( 37,693円 ) | 19日目 |
26,039円 ( 28,643円 ) | 19日目 |
32,475円 ( 35,723円 ) | 19日目 |
30,808円 ( 33,889円 ) | 19日目 |
38,452円 ( 42,297円 ) | 19日目 |
39,036円 ( 42,940円 ) | 19日目 |
48,677円 ( 53,545円 ) | 6日目 |
52,228円 ( 57,451円 ) | 6日目 |
53,295円 ( 58,625円 ) | 6日目 |
52,760円 ( 58,036円 ) | 6日目 |
53,647円 ( 59,012円 ) | 6日目 |
54,717円 ( 60,189円 ) | 6日目 |
59,556円 ( 65,512円 ) | 6日目 |
54,183円 ( 59,601円 ) | 6日目 |
52,583円 ( 57,841円 ) | 6日目 |
60,166円 ( 66,183円 ) | 6日目 |
54,717円 ( 60,189円 ) | 6日目 |
53,117円 ( 58,429円 ) | 6日目 |
27,728円 ( 30,501円 ) | 19日目 |
34,825円 ( 38,308円 ) | 19日目 |
36,377円 ( 40,015円 ) | 19日目 |
36,564円 ( 40,220円 ) | 19日目 |
32,498円 ( 35,748円 ) | 19日目 |
33,058円 ( 36,364円 ) | 19日目 |
36,763円 ( 40,439円 ) | 19日目 |
37,895円 ( 41,685円 ) | 19日目 |
32,965円 ( 36,262円 ) | 19日目 |
37,572円 ( 41,329円 ) | 19日目 |
32,685円 ( 35,954円 ) | 19日目 |
33,245円 ( 36,570円 ) | 19日目 |
37,248円 ( 40,973円 ) | 19日目 |
25,338円 ( 27,872円 ) | 19日目 |
36,514円 ( 40,165円 ) | 19日目 |
37,306円 ( 41,037円 ) | 19日目 |
38,334円 ( 42,167円 ) | 19日目 |
42,007円 ( 46,208円 ) | 19日目 |
28,657円 ( 31,523円 ) | 19日目 |
33,987円 ( 37,386円 ) | 19日目 |
36,885円 ( 40,574円 ) | 19日目 |
30,106円 ( 33,117円 ) | 19日目 |
32,538円 ( 35,792円 ) | 19日目 |
35,716円 ( 39,288円 ) | 19日目 |
30,668円 ( 33,735円 ) | 19日目 |
32,076円 ( 35,284円 ) | 19日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
30,855円 ( 33,941円 ) | 19日目 |
31,416円 ( 34,558円 ) | 19日目 |
34,252円 ( 37,677円 ) | 19日目 |
31,135円 ( 34,249円 ) | 19日目 |
28,235円 ( 31,059円 ) | 19日目 |
31,345円 ( 34,480円 ) | 19日目 |
35,060円 ( 38,566円 ) | 19日目 |
30,293円 ( 33,322円 ) | 19日目 |
30,855円 ( 33,941円 ) | 19日目 |
30,573円 ( 33,630円 ) | 19日目 |
SMC社のエアスライドテーブルです。
【特長】
・許容運動エネルギー向上
・機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状
・取付は従来品MXQシリーズと同等
・豊富なストロークアジャスタ(オプション)
・薄形化設計



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):14,754円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,704円~

SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,191円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ
4通常価格(税別):2,010円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)
0通常価格(税別):11,677円~

SMC
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
0通常価格(税別):161円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
4通常価格(税別):8,465円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ
0