メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

ボディ材質

シール材質

オリフィス径

コイルハウジング:オープンフレーム形

定格電圧

最小発注数量
Rc
1/8 / 1/4
ステンレス
M:フッ素ゴム / N:PTFE
1:φ1.5 / 2:φ2.0
3A:リード線 / 3I:HP端子箱付 / 3J:HP端子箱ランプ付 / 4A:リード線(耐熱クラス180(H)) / 4M:HP端子箱付(耐熱クラス180(H)) / 4N:HP端子箱ランプ付(耐熱クラス180(H)) / 5A:リード線(ダイオード内蔵) / 5I:HP端子箱付(ダイオード内蔵) / 5J:HP端子箱ランプ付(ダイオード内蔵)
DC24V / AC100V / AC200V
1個
Rc
1/8 / 1/4
ステンレス
M:フッ素ゴム / N:PTFE
1:φ2.0 / 2:φ2.3
3A:リード線 / 3I:HP端子箱付 / 3J:HP端子箱ランプ付 / 4A:リード線(耐熱クラス180(H)) / 4M:HP端子箱付(耐熱クラス180(H)) / 4N:HP端子箱ランプ付(耐熱クラス180(H)) / 5A:リード線(ダイオード内蔵) / 5I:HP端子箱付(ダイオード内蔵) / 5J:HP端子箱ランプ付(ダイオード内蔵)
DC24V / AC100V / AC200V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
30日目
-
( - )
30日目

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。流路部は食品衛生法適合材量(樹脂・ゴム)を使用。

■CKD商品選定ページはこちら

■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ
食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ
食品製造工程向け 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB31・AB41-FP2シリーズ
食品製造工程向け 高耐食直動式2ポート電磁弁HB-FP2シリーズ
食品製造工程向け 水用小形パイロット式電磁弁 FWD-FP2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格--6,857円---
通常出荷日30日目7日目〜7日目9日目〜13日目〜10日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空 / 油 / ガス空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空 / 油 / 蒸気水 / 薬品水
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類3ポートユニバーサル3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズノーマルクローズ
使用環境標準--標準標準 / 高耐蝕標準
駆動の種類直動式直動式直動式直動式直動式パイロット式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト