メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 特長

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

標準サンアジャストボルト S-A□15/S-B□15/S-D□15シリーズ

型番:

S-ARW15-12X125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

S-ARW15-12X125の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
標準
ねじの呼び M
12
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
ねじの長さ L1(mm)
125
幅 W(mm)
60
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
三価クロメート
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
三価クロメート
首振り機構
あり
首振り角度 θ(deg)
15

商品情報

製品仕様

  • 材質:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)
標準サンアジャストボルト S-A□15/S-B□15/S-D□15シリーズ 外形図

最大15°傾斜

品番タイプ受座形状サイズ後施工用ゴム
S-A□15標準φ60×H20M12×50~125○
S-B□15φ75×H20M20×100○
S-D□15固定用φ70×Y120×H20M12×100×

型番リスト

表示件数
型番
S-ARW15-12X125

特長

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
標準
12
100.1~130
125
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310円
( 1,441円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
傾斜面設置タイプ サンアジャストボルトです。

【特長】
・最大15°傾斜対応、傾斜面でもレベルの調整が可能です。
・標準、固定用をご用意しています。

■ネジ径:M12・M16・M20

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準サンアジャストボルト S-A□15/S-B□15/S-D□15シリーズの型番S-ARW15-12X125のページです。 型番S-ARW15-12X125に関する仕様情報を記載しております。
標準サンアジャストボルト S-A□15/S-B□15/S-D□15シリーズのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
自社製品に使用
1
満足度:1.0
他の商品と比較をして、アジャスタの先端の傾斜角度が取れるので、この商品を選定しました。自社製品で、傾斜があるところに設置...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 商品品質向上のため、製造メーカーへ連携させていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準サンアジャストボルト S-A□15/S-B□15/S-D□15シリーズ
傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–Vシリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-S
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品鍋屋バイテック
通常価格1,310円4,470円2,218円16,632円 -6,382円11,900円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目18日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ-各種アジャスタ
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質(詳細)SS400SS400SS400SS400SS400SUS304
本体表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました