17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
16
70.1~100
75
109
2.0
2000
1個
16
70.1~100
100
134
2.0
2000
1個
16
100.1~130
130
164
2.0
2000
1個
16
130.1~150
150
184
2.0
2000
1個
16
150.1~
180
214
2.0
2000
1個
20
100.1~130
130
167
2.5
1300
1個
20
150.1~
180
217
2.5
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634円
( 1,797円 )
1日目
1,743円
( 1,917円 )
1日目
1,874円
( 2,061円 )
1日目
1,978円
( 2,176円 )
1日目
2,075円
( 2,283円 )
1日目
2,630円
( 2,893円 )
1日目
2,972円
( 3,269円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
標準タイプのスベリ止めラバー付きアジャスターです。

■受座径:φ80
■ネジ径:M16・M20

・ラバー材質:ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ
ミニチュアタイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-M2シリーズ
標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格1,634円-570円 -760円 -780円 -1,765円580円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付標準底面ゴム付標準
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
接地面材質樹脂樹脂樹脂-樹脂-
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト