メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法d1(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

高さ調整シリンダー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

高さ調整シリンダー 外形図

製品仕様

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

規格表

高さ調整シリンダー 規格表

型番リスト

表示件数

寸法d1

(mm)

寸法l1

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
70
50
対応
1個
70
100
対応
1個
90
200
対応
1個
90
300
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,651円
( 107,416円 )
9日目
141,644円
( 155,808円 )
8日目
189,437円
( 208,381円 )
9日目
206,751円
( 227,426円 )
9日目

詳細情報

基本情報

スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整シリンダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の固定部材に
4
満足度:4.0
剛性が必要な場所での部品として使用しました。物はよいですが、価格がもう少し安いと助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整シリンダー
【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 高さ受けピン
【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 圧入タイプ
高さ調整ピン 高さ受け用キャップ
小径高さ調整ピン おねじタイプ
小径高さ調整ピン 圧入タイプ
メーカーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格97,651円------
通常出荷日8日目〜5日目〜5日目〜3日目2日目2日目
形状高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン
固定方法おねじおねじ圧入めねじおねじ圧入
先端 形状先端止めねじテーパRフラットテーパRフラットフラット
材質スチール--ポリアセタールSUS304SUS304
表面処理四三酸化鉄皮膜--なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト