17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOSO ニユ-デラツク セツト ウオ-ムホワイト 4.00 NDS-4000SW

TOSO ニユ-デラツク セツト ウオ-ムホワイト 4.00

    ご注意

    • ブラケットは別途です。

    型番:

    NDS-4000SW
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NDS-4000SWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NDS-4000SW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,825円
    ( 8,608円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
    ・便利なセットタイプです。
    【用途】
    ・一般的なカーテンレールとして。
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):4000
    ・高さ(mm):15.8
    ・幅(mm):22.5
    ・材質:オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
    ・レール1本、ランナー36個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセットです。
    ・ブラケットは別途にお求め下さい。
    ・JANコード:4975559447230
    ・トラスココード:836-0189
    ・質量:1375g
    【材質/仕上】
    ・アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
    ・ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
    ・オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール

    ご注意

    • ブラケットは別途です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TOSO ニユ-デラツク セツト ウオ-ムホワイト 4.00の型番NDS-4000SWのページです。 型番NDS-4000SWに関する仕様情報を記載しております。
    TOSO ニユ-デラツク セツト ウオ-ムホワイト 4.00のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOSO ニユ-デラツク セツト ウオ-ムホワイト 4.00
    TOSO ニユ-デラツク セツト ステンレス 4.00
    TOSO ニユ-デラツク セツト アルミナチュラル 4.00
    TOSO ニユ-デラツク セツト アルミWホワイト 4.00
    4号ドアハンガー用金具
    ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス
    メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)ダイケンダイケン
    通常価格7,825円9,648円11,680円13,613円4,433円 -5,883円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート