ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。
【用途】
・機械や機器の部品・補強など。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・色:透明
・長さ(mm):50
・幅(mm):50
・使用温度範囲:0~70℃
・JANコード:4977720346120
・トラスココード:835-9764
・質量:14.5g
【材質/仕上】
・アクリル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PETプレート
4.6
ミスミ
アクリルプレート
4.5
ミスミ
ポリカーボネートプレート
4.7
ミスミ
塩ビプレート
4.5
ミスミ
樹脂シート
4.6
ミスミ
極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-
4.4
ミスミ
アクリルプレート 押し出し板タイプ
4.5
ミスミ
レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ
5
ミスミ
制電塩ビプレートー透明
4.2