ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

光 アクリルミニ板透明 3×50×50mm

光 アクリルミニ板透明 3×50×50mm AF-303
通常単価(税別)
449
税込単価
494
通常出荷日:2日目

【特長】・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。【用途】・機械や機器の部品・補...

詳細を確認

型番:

AF-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-303の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AF-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449
( 494 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。
【用途】
・機械や機器の部品・補強など。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・色:透明
・長さ(mm):50
・幅(mm):50
・使用温度範囲:0~70℃
・JANコード:4977720346038
・トラスココード:835-9757
・質量:9g
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光 アクリルミニ板透明 3×50×50mmの型番AF-303のページです。 型番AF-303に関する仕様情報を記載しております。
光 アクリルミニ板透明 3×50×50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 アクリルミニ板透明 3×50×50mm
光 アクリルミニ板白 3×50×50mm
光 アクリルミニ板透明 5×50×50mm
光 アクリルミニ板透明 3×50×150mm
光 アクリルミニ板白 3×50×150mm
光 アクリルミニ板透明 5×50×150mm
メーカー
通常価格449449476556556583
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました