ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

光 吸音フェルト グレー

型番:

KQFT9118-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KQFT9118-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KQFT9118-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,223円
( 9,045円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
・カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
・壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
【用途】
・工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に。
・安全対策。
【商品仕様】
・色:グレー
・本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:1820×910×9
・屋内用
・JANコード:4535395502397
・トラスココード:855-3750
・質量:2063g
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 吸音フェルト グレーの型番KQFT9118-1のページです。 型番KQFT9118-1に関する仕様情報を記載しております。
光 吸音フェルト グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 吸音フェルト グレー
光 吸音カラー硬質フェルトボード
吸音カラー硬質フェルトボード
フェルトシート
光 ポリウレタン 20×100mm丸
EPDMスポンジシート タフシート
メーカー光光光ミスミ光光
通常価格8,223円8,223円11,424円-153円2,225円
通常出荷日3日目3日目5日目3日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト