ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

NOMIZU JIS-304 CDFB 3×50×1980

NOMIZU JIS-304 CDFB 3×50×1980 304-CF-003-050-1980
通常単価(税別)
8,632円
税込単価
9,495円
通常出荷日:4日目

【特長】・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。【用途】・加工用切断素材。【商品仕様】・厚...

詳細を確認

型番:

304-CF-003-050-1980
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304-CF-003-050-1980の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
304-CF-003-050-1980
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,632円
( 9,495円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm):50
・長さ(mm):1980
・トラスココード:856-7153
・質量:2.36kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 CDFB 3×50×1980の型番304-CF-003-050-1980のページです。 型番304-CF-003-050-1980に関する仕様情報を記載しております。
NOMIZU JIS-304 CDFB 3×50×1980のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOMIZU JIS-304 CDFB 3×50×1980
NOMIZU JIS-304 CDFB 3×20×1980
NOMIZU JIS-304 CDFB 3×30×1980
NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980
NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980
アルミ等辺アングル FA/HP
メーカー野水鋼業野水鋼業野水鋼業野水鋼業野水鋼業アルインコ
通常価格8,632円4,224円4,141円6,039円3,081円568円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました