メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TRUSCO 薄板用SUSトラスタッピングねじ【75~80個入り】

通常単価(税別)
643円~686円
税込単価
707円~755円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。・ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

基本形状

追加形状

取付穴形状

材質

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

詳細形状

先端形状

ねじ山種類

販売単位

表面処理

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
標準(丸)
標準
十字穴
ステンレス
3
8
超極低頭
とがり先
タッピンねじ
バラ(1個から購入可能)
バレル・パシベート
4989999450842
856-0950
54.000
6.9
2.15
1パック

80個入り

標準(丸)
標準
十字穴
ステンレス
3
10
超極低頭
とがり先
タッピンねじ
バラ(1個から購入可能)
バレル・パシベート
4989999450859
856-0951
55.200
6.9
2.15
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643円
( 707円 )
1日目
686円
( 755円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
・ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
【用途】
・サッシの取付に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 薄板用SUSトラスタッピングねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 薄板用SUSトラスタッピングねじ
TRUSCO 薄板用トラスタッピングねじ
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ステンレス
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキ
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格643円-553円615円 -470円 -2,269円 -1,426円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目11日目
材質1ステンレス(SUS410)---ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS304相当材)
適合ドライバープラスNO.2-22プラスNO.2プラスNo.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト