メカニカル部品技術窓口
【特長】・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです【用途】・装飾用ねじ、化粧ねじとして
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,885円 ( 3,174円 ) | 1日目 |
3,340円 ( 3,674円 ) | 1日目 |
4,007円 ( 4,408円 ) | 1日目 |
4,007円 ( 4,408円 ) | 1日目 |
4,007円 ( 4,408円 ) | 1日目 |
4,007円 ( 4,408円 ) | 1日目 |
4,007円 ( 4,408円 ) | 1日目 |
4,949円 ( 5,444円 ) | 1日目 |
5,203円 ( 5,723円 ) | 1日目 |
4,317円 ( 4,749円 ) | 1日目 |
5,069円 ( 5,576円 ) | 1日目 |
【特長】
・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして
| 型番 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| VC-AA020 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA019 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA017 | ステンレス | ニッケルメッキ |
| VC-AA016 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA015 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA031 | 黄銅 | ステンレスメッキ |
| VC-AA027 | 黄銅 | ステンレスメッキ |
| VC-AA026 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA025 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA024 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA023 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA022 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| VC-AA021 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
化粧ビス-単品・小箱-
4.4通常価格(税別):14円~

タキゲン製造
化粧ビス(C-1029・ステンレス製)
4.4通常価格(税別):8円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-
0
日本ケミカルスクリュー
PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ
0通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ
0通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入
0通常価格(税別):278円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):150円~

ミスミ
全長指定長尺ローレット付ボルト
4.6
ミスミ
長尺ローレット付ボルト
4.5通常価格(税別):470円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ