メカニカル部品技術窓口

確定しました

TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mm

通常単価(税別)
183円
税込単価
201円
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、...

詳細を確認
  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。

型番:

TFPU-5K100A-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFPU-5K100A-15の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[繊維] 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
149
内径(mm)
115
呼び径
A:100、B:4
使用温度範囲(℃)
-50~180
JANコード
4989999438468
トラスココード
829-1664
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TFPU-5K100A-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183円
( 201円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
【用途】
・各種配管のフランジ用ガスケットに。
・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):115
・外径(mm):149
・厚さ(mm):1.5
・使用圧力(K):5
・使用温度範囲:-50~180℃
・JANコード:4989999438468
・トラスココード:829-1664
・質量:19g
【材質/仕上】
・耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート

ご注意

  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mmの型番TFPU-5K100A-15のページです。 型番TFPU-5K100A-15に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
ガスケット フランジ内パッキン
ガスケット フランジ外パッキン
平パッキン(φ17.5mmハンドル用)
平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)
平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用) 三角パッキン用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格183円40円 -66円 -503円472円824円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)---
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)---
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート---
呼び圧力5K-----
厚さ(mm)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました