メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

ガスケット フランジ外パッキン

通常単価(税別)
66円~3,444円
税込単価
73円~3,788円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、...

詳細を確認
  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び圧力

厚さ

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

呼び径

ボルト穴数

ボルト穴中心径

(mm)

ボルト穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
5K
1.5
80
22
A:15、B:1/2
4
60
12
4989999437829
829-1600
11
1個
5K
3
80
22
A:15、B:1/2
4
60
12
4989999437966
829-1614
21
1個
5K
1.5
85
28
A:20、B:3/4
4
65
12
4989999437836
829-1601
16
1個
5K
3
85
28
A:20、B:3/4
4
65
12
4989999437973
829-1615
23
1個
5K
1.5
95
35
A:25、B:1
4
75
12
4989999437843
829-1602
16
1個
5K
3
95
35
A:25、B:1
4
75
12
4989999437980
829-1616
29
1個
5K
1.5
115
43
A:32、B:1 1/4
4
90
15
4989999437850
829-1603
22
1個
5K
3
115
43
A:32、B:1 1/4
4
90
15
4989999437997
829-1617
42
1個
5K
1.5
120
49
A:40、B:1 1/2
4
95
15
4989999437867
829-1604
23
1個
5K
3
120
49
A:40、B:1 1/2
4
95
15
4989999438000
829-1618
45
1個
5K
1.5
130
61
A:50、B:2
4
105
15
4989999437874
829-1605
25
1個
5K
1.5
155
84
A:65、B:2 1/2
4
130
15
4989999437881
829-1606
34
1個
5K
3
155
84
A:65、B:2 1/2
4
130
15
4989999438024
829-1620
66
1個
5K
1.5
180
90
A:80、B:3
4
145
19
4989999437898
829-1607
49
1個
5K
3
180
90
A:80、B:3
4
145
19
4989999438031
829-1621
96
1個
5K
3
200
115
A:100、B:4
8
165
19
4989999438048
829-1622
98
1個
5K
1.5
320
218
A:200、B:8
8
280
23
4989999437935
829-1611
103
1個
5K
1.5
385
270
A:250、B:10
12
345
23
4989999437942
829-1612
145
1個
5K
3
385
270
A:250、B:10
12
345
23
4989999438086
829-1626
282
1個
5K
1.5
430
321
A:300、B:12
12
390
23
4989999437959
829-1613
158
1個
10K
1.5
95
22
A:15、B:1/2
4
70
15
4989999438109
829-1628
16
1個
10K
3
95
22
A:15、B:1/2
4
70
15
4989999438246
829-1642
32
1個
10K
3
100
28
A:20、B:3/4
4
75
15
4989999438253
829-1643
34
1個
10K
1.5
125
35
A:25、B:1
4
90
19
4989999438123
829-1630
26
1個
10K
3
125
35
A:25、B:1
4
90
19
4989999438260
829-1644
54
1個
10K
1.5
135
43
A:32、B:1 1/4
4
100
19
4989999438130
829-1631
32
1個
10K
3
135
43
A:32、B:1 1/4
4
100
19
4989999438277
829-1645
60
1個
10K
1.5
155
61
A:50、B:2
4
120
19
4989999438154
829-1633
39
1個
10K
1.5
175
84
A:65、B:2 1/2
4
140
19
4989999438161
829-1634
46
1個
10K
1.5
330
218
A:200、B:8
12
290
23
4989999438215
829-1639
115
1個
10K
3
330
218
A:200、B:8
12
290
23
4989999438352
829-1653
223
1個
10K
1.5
400
270
A:250、B:10
12
355
25
4989999438222
829-1640
166
1個
10K
3
400
270
A:250、B:10
12
355
25
4989999438369
829-1654
327
1個
10K
1.5
445
321
A:300、B:12
16
400
25
4989999438239
829-1641
180
1個
10K
3
445
321
A:300、B:12
16
400
25
4989999438376
829-1655
349
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66円
( 73円 )
1日目
122円
( 134円 )
1日目
90円
( 99円 )
1日目
134円
( 147円 )
1日目
131円
( 144円 )
1日目
154円
( 169円 )
1日目
178円
( 196円 )
1日目
172円
( 189円 )
1日目
188円
( 207円 )
1日目
224円
( 246円 )
1日目
134円
( 147円 )
1日目
338円
( 372円 )
1日目
469円
( 516円 )
1日目
310円
( 341円 )
1日目
396円
( 436円 )
1日目
862円
( 948円 )
1日目
1,092円
( 1,201円 )
1日目
1,100円
( 1,210円 )
1日目
2,758円
( 3,034円 )
1日目
1,476円
( 1,624円 )
1日目
118円
( 130円 )
1日目
122円
( 134円 )
1日目
251円
( 276円 )
1日目
199円
( 219円 )
1日目
236円
( 260円 )
1日目
170円
( 187円 )
1日目
283円
( 311円 )
1日目
320円
( 352円 )
在庫品1日目当日出荷可能
363円
( 399円 )
1日目
1,263円
( 1,389円 )
1日目
1,714円
( 1,885円 )
1日目
1,331円
( 1,464円 )
1日目
2,436円
( 2,680円 )
1日目
1,550円
( 1,705円 )
4日目
3,444円
( 3,788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです
・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します
・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません
・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています
【用途】
・各種配管のフランジ用ガスケットに
・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに

ご注意

  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケット フランジ外パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット フランジ外パッキン
ガスケット フランジ内パッキン
TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
銅パッキン
銅パッキン
【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ阪上製作所
通常価格66円-40円 -183円2,053円 -563円 -392円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)---
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)---
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート---
使用温度範囲(℃)-50~180-50~180-50~180---
よく一緒に購入される商品

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト