メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ふっ素樹脂コーティングOリング【10個入り】

通常単価(税別)
2,606円~3,967円
税込単価
2,867円~4,364円
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素ゴムOリングの外周にふっ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。・耐薬...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径

(mm)

線径

(mm)

外径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
5.8
1.9
9.6
2.8
1パック

10個入り

6.8
1.9
10.6
2.9
1パック

10個入り

7.8
1.9
11.6
3.1
1パック

10個入り

9.8
1.9
13.6
3.5
1パック

10個入り

11.8
2.4
16.6
4.7
1パック

10個入り

13.8
2.4
18.6
5.3
1パック

10個入り

15.8
2.4
20.6
6
1パック

10個入り

17.8
2.4
22.6
6.8
1パック

10個入り

19.8
2.4
24.6
6.9
1パック

10個入り

21.8
2.4
26.6
7.9
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606円
( 2,867円 )
1日目
2,663円
( 2,929円 )
1日目
2,720円
( 2,992円 )
1日目
2,834円
( 3,117円 )
1日目
3,173円
( 3,490円 )
1日目
3,399円
( 3,739円 )
1日目
3,514円
( 3,865円 )
1日目
3,740円
( 4,114円 )
1日目
3,739円
( 4,113円 )
1日目
3,967円
( 4,364円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴムOリングの外周にふっ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。
・耐薬品性に優れています。
【用途】
・一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。【商品仕様】
・使用温度範囲:-15~200℃
【材質/仕上】
・フッ素ゴム(FPM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティングOリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂コーティングOリング
ふっ素樹脂(PTFE)Oリング(固定用)
Oリング(固定用)
固定用OリングGシリーズ
運動用OリングPシリーズ
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
メーカーフロンケミカルフロンケミカル森清化工日近日近森清化工
通常価格2,606円-1,246円 -64円 -52円 -103円 -314円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目4日目〜2日目〜2日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐熱性該当なし該当なし耐熱性
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)G(固定用)G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)G(固定用)
材質フッ素ゴムふっ素樹脂ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴム
使用温度範囲(℃)-15~200-196~260----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト