メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE)Oリング(固定用)【10個入り】

通常単価(税別)
1,246円~2,493円
税込単価
1,371円~2,742円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ふっ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。・固定用シール材としてご使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径

(mm)

線径

(mm)

外径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
5.8
1.9
9.6
2.9
1パック

10個入り

6.8
1.9
10.6
3.3
1パック

10個入り

7.8
1.9
11.6
3.5
1パック

10個入り

9.8
1.9
13.6
3.7
1パック

10個入り

11.8
2.4
16.6
5.8
1パック

10個入り

13.8
2.4
18.6
6.5
1パック

10個入り

15.8
2.4
20.6
7
1パック

10個入り

17.8
2.4
22.6
7.7
1パック

10個入り

19.8
2.4
24.6
8.5
1パック

10個入り

21.8
2.4
26.6
9.1
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246円
( 1,371円 )
1日目
1,246円
( 1,371円 )
1日目
1,246円
( 1,371円 )
1日目
1,474円
( 1,621円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,039円
( 2,243円 )
1日目
2,039円
( 2,243円 )
1日目
2,153円
( 2,368円 )
1日目
2,266円
( 2,493円 )
1日目
2,379円
( 2,617円 )
1日目
2,493円
( 2,742円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。
・固定用シール材としてご使用ください。
【用途】
・一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
【商品仕様】
・使用温度範囲:-15~200℃
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE)Oリング(固定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE)Oリング(固定用)
ふっ素樹脂コーティングOリング
Oリング(固定用)
固定用OリングGシリーズ
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
運動用OリングPシリーズ
メーカーフロンケミカルフロンケミカル森清化工日近森清化工日近
通常価格1,246円-2,606円 -64円 -52円 -314円 -103円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目4日目〜2日目〜2日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐熱性該当なし耐熱性該当なし
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)G(固定用)G(固定用)G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)
材質ふっ素樹脂フッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-196~260-15~200----
よく一緒に購入される商品

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト