メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
92
100
4989999457254
856-6797
89
1個
95
103
4989999457261
856-6798
91
1個
102
110
4989999457278
856-6799
95
1個
108
116
4989999457285
856-6800
97
1個
114
122
4989999457292
856-6801
98
1個
127
135
4989999457315
856-6803
103
1個
133
141
4989999457322
856-6804
108
1個
35
39
4989999457469
856-6818
63
1個
38
42
4989999457476
856-6819
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083円
( 1,191円 )
4日目
1,352円
( 1,487円 )
2日目
1,185円
( 1,304円 )
4日目
1,521円
( 1,673円 )
4日目
1,218円
( 1,340円 )
2日目
974円
( 1,071円 )
4日目
1,168円
( 1,285円 )
4日目
1,061円
( 1,167円 )
4日目
835円
( 919円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです
【用途】
・一般産業、自動車関連用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
固定用
4
満足度:4.0
締めると金属のはみ出しが生ずるものが多いですが、こちらは安全設計になっていたので選びました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm
Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm
Tボルトホースクランプ
Tボルトホースクランプ ラッチ付
Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)
SYバンド オールステンレス
メーカートラスコ中山トラスコ中山VOSSVOSSVOSSトラスコ中山
通常価格835円-1,028円 -2,041円 -5,025円 -5,178円 -10,336円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質ステンレスステンレスステンレス+スチール(メッキ処理)ステンレス+スチール(メッキ処理)ステンレス+スチール(メッキ処理)ステンレス
バンド幅(mm)1919----
材質詳細SUS304SUS304----
厚さ(mm)0.70.7----

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト