メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

JUBILEE マルチバンド用6角スクリュー 25個入 SUS304【25個入り】

型番:

MB1803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

MB1803の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MB1803
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014円
( 7,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さにカットして使用することができます。
・専用のスクリューにバンドをベルトのように通すことで、簡単に締めることができます。
【用途】
・一般産業、農業関連、港湾産業、食品業界向け。
【商品仕様】
・締付トルク(N・m):4.5
・セット内容:スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
・マルチバンド専用スクリューのみ
・JANコード:5016598273080
・トラスココード:855-6227
・質量:280g
【材質/仕上】
・スクリュー:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUBILEE マルチバンド用6角スクリュー 25個入 SUS304の型番MB1803のページです。 型番MB1803に関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE マルチバンド用6角スクリュー 25個入 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE マルチバンド用6角スクリュー 25個入 SUS304
JUBILEE マルチバンド 11mm幅 10m SUS304
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 23-25mm (10個入)
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEトラスコ中山
通常価格7,014円8,210円3,675円 -2,288円6,438円410円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました