メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入り【5個入り】

型番:

HT180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

HT180の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
HT1801801500.717168mm5016598074106835-8749392gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
HT180
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,646円
( 5,111円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクタイプのオールステンレスで耐食性にも優れています。
・最大破断強度17Nmの高トルクタイプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連、食品産業、港湾産業、農業、化学工業用。
【商品仕様】
・最大径(mm):180
・最小径(mm):150
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):17
・バンド幅(mm):16
・6角ボルト:8mm
・JANコード:5016598074106
・トラスココード:835-8749
・質量:392g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入りの型番HT180のページです。 型番HT180に関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 330-360mm 5個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 230-260mm 5個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 390-420mm 5個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 170-200mm 5個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 370-400mm 5個入り
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格4,646円6,814円6,015円8,869円5,139円8,414円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました