メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm【5個入り】

型番:

JBL-8.5MS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

JBL-8.5MSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
JBL-8.5MS2161840.9147.9137.0mm5016598006411835-8836390gスチール(亜鉛コート処理)

型番リスト

表示件数
型番
JBL-8.5MS
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):216
・最小径(mm):184
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):7.9
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS:5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598006411
・トラスココード:835-8836
・質量:390g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mmの型番JBL-8.5MSのページです。 型番JBL-8.5MSに関する仕様情報を記載しております。
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm
スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm
ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 184-216mm
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,917円2,369円2,522円4,186円2,218円8,560円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました