メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)【5個入り】

JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入) JBL-6XMS
通常単価(税別)
2,178円
税込単価
2,396円
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。・バンドのスリットが非貫通のため、結束...

詳細を確認

型番:

JBL-6XMS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

JBL-6XMSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質/仕上
JBL-6XMS1501200.9147.9137.0mm5016598006381835-8827299gスチール(亜鉛コート処理)

型番リスト

表示件数
型番
JBL-6XMS
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,178円
( 2,396円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):150
・最小径(mm):120
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):7.9
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS:5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598006381
・トラスココード:835-8827
・質量:299g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)の型番JBL-6XMSのページです。 型番JBL-6XMSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 9.5-12mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り
JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,178円3,300円3,540円2,906円2,552円8,592円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました