メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE スーパークランプ 取付径26-28mm (10個入)【10個入り】

通常単価(税別)
2,104円
税込単価
2,314円
通常出荷日:2日目

【特長】・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。・亜鉛コートで表面処理さ...

詳細を確認

型番:

JSC028MS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

JSC028MSの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JSC028MS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104円
( 2,314円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):28
・最小径(mm):26
・厚さ(mm):0.6
・締付トルク(N・m):6
・バンド幅(mm):18
・6角ボルト:8mm
・DIN3017規格取得
・JANコード:5016598164357
・トラスココード:836-6818
・質量:320g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUBILEE スーパークランプ 取付径26-28mm (10個入)の型番JSC028MSのページです。 型番JSC028MSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE スーパークランプ 取付径26-28mm (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE スーパークランプ 取付径26-28mm (10個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 23-25mm (10個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 17-19mm (10個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径17-19mm (10個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径32-35mm (5個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径64-67mm (2個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,104円6,438円6,101円2,316円1,349円796円
通常出荷日2日目4日目1日目1日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました