メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)【2個入り】

型番:

JSC239MS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

JSC239MSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質/仕上
JSC239MS2392271.8252513mm5016598161752836-6846857gスチール(亜鉛コート処理)

型番リスト

表示件数
型番
JSC239MS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079円
( 2,287円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):239
・最小径(mm):227
・厚さ(mm):1.8
・締付トルク(N・m):25
・バンド幅(mm):25
・6角ボルト:13mm
・DIN3017規格取得
・JANコード:5016598161752
・トラスココード:836-6846
・質量:857g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)の型番JSC239MSのページです。 型番JSC239MSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径64-67mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 60-63mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径68-73mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 86-91mm (2個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,079円796円2,863円1,487円862円2,780円
通常出荷日2日目4日目2日目4日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました