メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入)【2個入り】

JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入) JSC067SS
通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円
通常出荷日:2日目

【特長】・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。・オールステンレス製で防...

詳細を確認

型番:

JSC067SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

JSC067SSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
JSC067SS67641.2252513mm5016598162575836-6862393gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
JSC067SS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,863円
( 3,149円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。
・オールステンレス製で防食性に優れています。
【用途】
・一般産業、食品産業、港湾産業、農業用。
【商品仕様】
・最大径(mm):67
・最小径(mm):64
・厚さ(mm):1.2
・締付トルク(N・m):25
・バンド幅(mm):25
・6角ボルト:13mm
・DIN3017規格取得
・JANコード:5016598162575
・トラスココード:836-6862
・質量:393g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入)の型番JSC067SSのページです。 型番JSC067SSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE スーパークランプ 取付径 64-67mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径64-67mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径68-73mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 60-63mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)
JUBILEE スーパークランプ 取付径 86-91mm (2個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,863円796円862円1,487円2,079円2,780円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました