メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm)

    ~mm
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハイ・グリップ ステンレス

通常単価(税別)
432円~1,700円
税込単価
475円~1,870円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
13
20
4549123203395
836-6267
10個
17
25
4549123203418
836-6269
10個
60
80
4549123203494
836-6277
1個
90
120
4549123203524
836-6280
1個
110
140
4549123203531
836-6281
1個
130
160
4549123203548
836-6282
1個
150
180
4549123203555
836-6283
1個
190
220
4549123203579
836-6285
1個
210
240
4549123203586
836-6286
1個
230
260
4549123203593
836-6287
1個
11
16
4549123203388
836-6266
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432円
( 475円 )
1日目
531円
( 584円 )
1日目
788円
( 867円 )
1日目
987円
( 1,086円 )
1日目
1,085円
( 1,194円 )
1日目
1,185円
( 1,304円 )
1日目
1,185円
( 1,304円 )
1日目
1,498円
( 1,648円 )
1日目
1,597円
( 1,757円 )
1日目
1,700円
( 1,870円 )
1日目
432円
( 475円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています
・ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています
【用途】
・庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイ・グリップ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイ・グリップ ステンレス
スーパークランプ ステンレス
ホースバンド(ステンレス)
ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
SYバンド オールステンレス
メーカーJCSJUBILEEサミニJUBILEEJUBILEEトラスコ中山
通常価格432円-3,359円 -336円 -2,997円 -3,675円 -10,336円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質ステンレスステンレスSUS304-Wステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト