メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100434

通常単価(税別)
2,937円
税込単価
3,231円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。・危険な出っ張りがなくホース接続ができま...

詳細を確認
  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

型番:

TBSA-0308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TBSA-0308の仕様・寸法情報

ホース外径 B(φ)
13.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBSA-0308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,937円
( 3,231円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
・危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
・均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
・樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
【商品仕様】
・使用圧力:使用するブレードホースに準じる
・使用流体:水、空気
・適合ホース内径(mm):8
・重量:65.6g
・呼び径:3/8
・全長(mm):43
・二面幅寸法(mm):22
・流体温度:使用するブレードホースに準じる
・JANコード:4549123041294
・トラスココード:836-5054
・質量:65.6g
【材質/仕上】
・ナット:ガラス強化ポリアセタール
・押えリング:ポリアセタール
・インナー:ステンレス(SUS304)
・ボディー:ステンレス(SUS304)
・Oリング:バイトン

ご注意

  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100434の型番TBSA-0308のページです。 型番TBSA-0308に関する仕様情報を記載しております。
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100434のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100434
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100433
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100443
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100432
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100435
フローバル ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ 11100437
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格2,937円2,937円3,697円2,725円2,937円3,222円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ホース外径 B(φ)13.513.522111516

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました