メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TBC ライトエアー 両接続エルボ 白

通常単価(税別)
3,026円
税込単価
3,329円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。・パイプは曲げることが出...

詳細を確認

型番:

AIRWT50-KE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AIRWT50-KEの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT50-KE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,026円
( 3,329円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
・耐食性に優れた配管です。
【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:50
・適合パイプ呼び径(mm):50
・全長(mm):138
・使用圧力(MPa):1
・使用温度(℃):0~60
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・六角対辺(mm):79
・φD(mm):91
・W(mm):74
・L(mm):91.5
・使用温度:0℃~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111028097
・トラスココード:835-8159
・質量:290g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー 両接続エルボ 白の型番AIRWT50-KEのページです。 型番AIRWT50-KEに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー 両接続エルボ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー 両接続エルボ 白
ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC ライトエアー ソケット 白
TBC ライトエアー チーズ 白 異径
TBC ライトエアー オスアダプター 白
ライトエアー チーズ 白
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格3,026円782円 -2,798円10,753円4,668円1,006円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました