メカニカル部品技術窓口

確定しました

TBC ライトエアー チーズ 白 異径

通常単価(税別)
10,753円
税込単価
11,828円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。・パイプは曲げることが出...

詳細を確認

型番:

AIRWT50X20-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AIRWT50X20-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT50X20-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,753円
( 11,828円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
・耐食性に優れた配管です。
【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:50X20
・適合パイプ呼び径(mm):50X20
・適合パイプ呼び径D1(mm):50
・全長(mm):144
・適合パイプ呼び径D2(mm):20
・使用圧力(MPa):1
・使用温度(℃):0~60
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・六角対辺W1(mm):79
・六角対辺W2(mm):49
・φD(mm):91
・W2(mm):49
・W1(mm):74
・L2(mm):79
・L1(mm):144
・D2(mm):54
・A:33.5
・使用温度:0℃~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111028103
・トラスココード:835-8160
・質量:1025g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー チーズ 白 異径の型番AIRWT50X20-Tのページです。 型番AIRWT50X20-Tに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー チーズ 白 異径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー チーズ 白 異径
ライトエアー チーズ 白
TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC ライトエアー ソケット 白
ライトエアー メスチーズ 白
ライトエアー ソケット 異径・同径 白
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格10,753円1,006円4,111円2,798円1,658円 -705円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート