メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×1820

型番:

MS 25/1820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS 25/1820の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS 25/1820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,816円
( 3,098円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
【用途】
・ハンガーパイプ。
・タオルハンガー。
・手すり。
・さまざまな用途に。
【商品仕様】
・外径(mm):25
・厚さ(mm):1.0
・長さ(mm):1820
・JANコード:4967739015049
・トラスココード:836-6480
・質量:1.08kg
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
・#400鏡面研磨(横目)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×1820の型番MS 25/1820のページです。 型番MS 25/1820に関する仕様情報を記載しております。
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×1820
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×910
MSステンレスパイプ
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
MSステンレス巻パイプ
BL型パイプ手すり SK-1
メーカーモリ工業モリ工業モリ工業モリ工業モリ工業杉田エース
通常価格2,816円1,673円1,304円 -967円518円 -8,850円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました