メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カーボーイ ソフトJフック グリーン

型番:

SJ-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJ-04の仕様・寸法情報

種類
シングルフック
フック部材質
スチール
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
50

型番リスト

表示件数
型番
SJ-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面をゴムカバーしていますので、すべり止め効果が抜群です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・使用荷重(kN):0.05
・幅(mm):47
・長さ(mm):77
・厚さ(mm):9
・吊下荷重(kN):0.05
・ねじが隠せる目隠しシール入
・JANコード:4968124211565
・トラスココード:835-6902
・質量:32g
【材質/仕上】
・スチール
・NBR(発泡ゴム)被覆
【セット内容/付属品】
・皿頭タッピングねじ、ねじ隠しシール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ソフトJフック グリーンの型番SJ-04のページです。 型番SJ-04に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ソフトJフック グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ソフトJフック グリーン
カーボーイ ソフトJフック ブラック
カーボーイ ソフトJフック イエロー
カーボーイ ソフトJフック パープル
カーボーイ ソフトJフック ブルー
カーボーイ ソフトJフック オレンジ
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格561768514475584584
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)505050505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト