メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mm

型番:

B-2576
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-2576の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-2576
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508円
( 559円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):5.5
・B(mm):12
・L(mm):45
・L1(mm):33
・W(mm):15
・S(mm):8
・ねじ径:W-1/4
・使用荷重(kN):0.18
・A(mm):12
・t(mm):2
・ドリル径(mm):11
・JANコード:4982970425761
・トラスココード:833-7831
・質量:33g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・カットアンカー:スチール
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mmの型番B-2576のページです。 型番B-2576に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
後付けネット取付工事用
4
満足度:4.0
使い勝手、他社類似品と比べても格段によいと思います。フックのもう少し小さい径の商品もあるともっと良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mm
水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ40mm
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ40mm 1個入
水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm 1個入
水本 ステンレス 吊りフック(カットアンカー付) フック長さ90mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格508円768円1,297円 -1,119円2,538円2,426円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました