メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • d1(mm)

    ~mm
  • d2(mm)

    ~mm
  • 吊下荷重(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ラブフック 曲面用

通常単価(税別)
2,177円~4,106円
税込単価
2,395円~4,517円
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています【用途】・壁面・床面・柱等に設置【材質】・ステ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

D(mm)

H(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

d1(mm)

d2(mm)

吊下荷重(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
833-7830
25
9
64
16
4982970425570
140
105
90
8.5
12.5
0.29
対応
1個
158-7081
20
7
52
14
4982970426720
86
80
65
6.2
11
0.20
-
1個
158-8556
25
12
74
20
4982970426744
240
135
115
10.5
15
0.39
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177円
( 2,395円 )
1日目
2,531円
( 2,784円 )
1日目
4,106円
( 4,517円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ラブフック 曲面用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ラブフック 曲面用
ラブフック
ステンレス ラブフック 平面用
水本 ステンレス ウォールフックPD型(曲面用) 17.5mm×70mm 1個入
店舗用Sフック ステンレス
O型フック(ロープ用)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ニッサチェイン水本機械製作所
通常価格2,177円-3,843円2,177円2,426円9,294円 -503円 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目〜1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類フックフックフック-Sカンカラビナ・スナップフック
T(mm)6-----
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト