メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス コートフック(CHE) (1個入)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

H(mm)

L(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
833-7820
13
30
40
3.5
4982970425051
16
対応
1個
833-7824
15
40
50
4
4982970425211
28
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498円
( 548円 )
1日目
698円
( 768円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています
【用途】
・コートフックとして
・物掛けとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス コートフック(CHE) (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス コートフック(CHE) (1個入)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格498円--900円776円1,142円2,310円
通常出荷日1日目お見積り1日目2日目1日目2日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304-ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
使用荷重(kN)0.10.98-0.150.590.49
B(mm)10120----
d(mm)3.56.2-4.21223.0
吊下荷重(N/kgf)0.10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト