メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mm

通常単価(税別)
604円
税込単価
664円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・D(mm):3・タイプ:環付き・L(mm):29・S(mm):5・W(mm):21・E(...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。

型番:

TSRC-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSRC-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSRC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・D(mm):3
・タイプ:環付き
・L(mm):29
・S(mm):5
・W(mm):21
・E(mm):4.5
・使用荷重(kN):0.15
・JANコード:4989999491869
・トラスココード:856-0789
・質量:8g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 安全帯として使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mmの型番TSRC-3のページです。 型番TSRC-3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mm
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 5mm
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 6mm
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 8mm
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 4mm
ステンレス 四角リングキャッチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所
通常価格604円850円1,001円1,446円650円1,119円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました